Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PSE540, sensore di pressione pneumatico piccole dimensioni

  • Pressostato compatto per pneumatica
  • Pressione di prova: 500kPa
  • Precisione (temp. ambiente di 25°C): 2%F.S. max.
  • Ripetibilità: 0.2%F.S. max.
  • Protezione: IP40