Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

R(D)LQ Cilindro compatto con ammortizzo pneumatico e bloccaggio

Andando incontro alle necessità dellindustria automobilistica, abbiamo creato un cilindro piccolo, leggero e dotato di una semplice funzione di bloccaggio. SMC Pneumatics, leader mondiale nellautomazione, è lieta di annunciare il lancio dellultimissima gamma di cilindri compatti con bloccaggio e ammortizzo pneumatico serie RLQ. Sviluppata per fornire sicurezza nella venzione delle cadute in ogni punto della corsa qualora lalimentazione si interrompesse, la serie RLQ vanta altre caratteristiche addizionali, come lammortizzo pneumatico incorporato, le connessioni derivate di serie e la funzione di mantenimento della posizione in fase di rientro. Inoltre pur con lammortizzo automatico e lunità di bloccaggio previsti allinterno del cilindro, la serie RLQ offre la stessa compattezza e lingombro ridotto della già esistente gamma CQ2. La nuova serie RLQ rappresenta la soluzione perfetta per quelle applicazioni che richiedono unenergia cinetica superiore, elevata ripetibilità della corsa e bassa emissione sonora. La serie RLQ, è attualmente disponibile nei diametri da 32, 40, 50 e 63mm, con un campo corse standard variabile da 20 a 100mm.

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Opzione corpo
Direzione di bloccaggio
Connessione by-pass
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero