Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RHC, cilindro alta velocità, doppio effetto, stelo semplice, Raschiastelo + Paraolio (XC93)

Le applicazioni che prevedono l'uso di cilindri ad alta velocità o carichi elevati richiedono spesso dispositivi supplementari di controllo della velocità e della portata che consentano l'arresto del carico. La serie RHC di SMC presenta un sistema di ammortizzo più lungo in grado di arrestare i carichi pesanti o ad alta velocità mantenendo la semplicità di un normale cilindro con ammortizzo pneumatico. Il maggior ammortizzo consente la distanza cinetica e determina una capacità di assorbimento dell'energia fino a 23.8 ft-lb e un funzionamento costante a velocità massime di 118 in/sec. Anche in presenza di prestazioni più elevate, la regolazione dell'ammortizzo nella serie RHC rimane semplice come la regolazione della valvola a spillo dell'ammortizzo.

Configure your product

 
Montaggio
Diametro
Corsa
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero