Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Elettrovalvola a 4 vie, manifold cassette type – SJ

Si adatta perfettamente agli spazi ristretti

  • Ingombro minimo – Valvola ultra compatta, 40 mm di altezza, 6,5 mm di larghezza
  • Facile montaggio e modifica del manifold – Connettore a bordo scheda e possibilità di combinare valvole di diverse taglie
  • Ridurre al minimo i costi di manutenzione – Interruttore individuale della valvola individuale per aumentare l'OEE.

And much more

  • Elettrovalvola estremamente compatta e leggera
  • Portata tra 40-625 l/min
  • Assorbimento: 0.15-0.23 W (tipo a bassa potenza); 0.4-0.55 W (standard)
  • Fino a 24 stazioni o 32 solenoidi
  • Montaggio semplice, sostituzione rapida e montaggio valvole di taglie miste
  • Tipo plug-in e non plug-in.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Tipo di funzionamento
Specifiche Pilotaggio
Valvola Unidirezionale per Contropressione
Caratteristiche della bobina
Tensione nominale
Comune
Entrata connettore
Tipo
Azionamento manuale
Misura attacchi A, B
Specifiche Cablaggio Valvola Monostabile
Metodo di controllo