Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Scopri i vantaggi IO-Link con SMC

Un fornitore unico per tutte le esigenze di automazione

Una volta compreso e applicato l’approccio della Lean Manufacturing, lo step successivo è quello della Smart Manufacturing (SM).

Basandosi sui dati generati direttamente dagli impianti e analizzati in tempo reale grazie alle reti dati e al cloud, permettono di monitorare costantemente i processi e intervenire all’occorrenza. Ovviamente macchine connesse richiedono componenti in grado di connettersi: ciò ha dato il via allo sviluppo di una serie di particolari nati proprio con questo scopo, cioè raccogliere dati, inviarli e ottenere informazioni utili per eventuali retroazionamenti.

I sensori IO-Link, il master IO-Link ed i controllori IO-Link di SMC sono solo alcuni dei prodotti smart che possono aiutarvi a migliorare la produttività ed a ridurre i costi.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni che possiamo fornire per rendere una fabbrica intelligente, scoprite i nostri ultimi prodotti sul sito web.

La nuova tecnologia rende i sensori e gli attuatori più smart, ma…

Cos’è l’IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) è un protocollo di comunicazione seriale aperto che consente lo scambio bidirezionale dei dati da sensori e dispositivi che supportano IO-Link e sono collegati ad un master. Il master IO-Link può trasmettere i dati attraverso vari sistemi, bus di campo o backplane bus, rendendo accessibili i dati per azioni immediate o analisi a lungo termine attraverso un sistema informatico industriale (PLC, HMI, ecc.). Ogni dispositivo IO-Link ha un file IODD (IO Device Description) file che lo descrive insieme alle relative funzioni IO-Link.

Lo sapete che...

IO-Link non è un altro bus di campo. È una comunicazione punto a punto tra un master IO-Link compatibile e un dispositivo di campo. Poiché IO-Link è uno standard aperto, i dispositivi master sono disponibili virtualmente per ogni bus di campo o sistema di automazione (PLC).

I 6 vantaggi dell’IO-Link con SMC

1. Miglioramento della disponibilità di dati

2. Diagnostica di prodotto

3. Cablaggio standard

4. Accesso remoto

5. Facile sostituzione del dispositivo

6. Antimanomissione

• Riduzione dei costi complessivi
• Aumento dell’efficienza dei processi
• Miglioramento delle caratteristiche della macchina

 

Informazioni relative a IO-Link

Sensors

Master

Actuators

I 6 vantaggi dell'IO-Link con SMC

1. Miglioramento della disponibilità di dati

Sono disponibili tre tipi di dati primari classificati in dati ciclici (dati trasmessi automaticamente con regolarità) o dati aciclici (dati trasmessi secondo necessità o su richiesta).

  • Dati di processo - Le letture realizzabili con il dispositivo
  • Dati di servizio - Informazioni sul dispositivo stesso
  • Dati di evento - Notifiche (diagnostica)

 

1. Miglioramento della disponibilità di dati

2. Diagnostica di prodotto

Non si deve aspettare un guasto di processo per sostituire un sensore.

I dispositivi sono sempre monitorati per conoscerne le condizioni mediante i Dati di evento.

A seconda del dispositivo, è possibile verificare se sono sottoposti a temperatura o pressione eccessiva, se sono al di fuori del campo nominale, se sono presenti guasti interni, ecc.

2. Diagnostica di prodotto

3. Cablaggio standard

L'intera trasmissione del valore di misura è digitale, quindi tutti i parametri del dispositivo sono memorizzati nel master IO-Link.

Il trasferimento dei dati si basa su un segnale a 24 V e i cavi schermati non sono necessari.

3. Cablaggio standard

4. Accesso remoto

Soluzioni personalizzate costringono ad una continua variazione dei parametri. Il totale controllo delle impostazioni grazie al sistema di controllo (PC) riduce al minimo i tempi, migliorando le caratteristiche della macchina.

4. Accesso remoto

5. Facile sostituzione del dispositivo

La sostituzione plug & play semplifica il collegamento: un normale connettore per comunicazione ed alimentazione.

I parametri vengono salvati nel master, abilitando l’impostazione automatica dopo il collegamento del dispositivo.

5. Facile sostituzione del dispositivo

6. Antimanomissione

La funzione di blocco dei tasti impedisce alle persone non autorizzate di manomettere le impostazioni.

6. Antimanomissione