Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-C(D)G1*N, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, Categoria ATEX 2 - II 2GDc

55-C(D)G1*N, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice, Categoria ATEX 2 - II 2GDc
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • ATEX, Standard: doppio effetto, stelo semplice
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100
  • Corse da 25mm a 300mm
  • Montaggio: base, piedini, flangia anteriore o posteriore, snodo oscillante anteriore o posteriore, cerniera
  • Soffietto con o senza nylon o resistente alle alte temperature
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi
 
Anello magnetico
Montaggio
Ammortizzo
Diametro
Filettatura
Corsa
  []
Esecuzioni su richiesta