Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo, Peltier Compact Type - INR-244-831

Controllore della temperatura del fluido di ricircolo, Peltier Compact Type - INR-244-831
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Thermo-con tipo Peltier con raffreddamento ad acqua
  • Capacità di raffreddamento: 220 W
  • Stabilità della temperatura: da ±0.01 ºC a ±0.03 °C
  • Campo di regolazione temperatura: da 10-60 ºC
  • Bassa rumorosità: 45 dBA
  • Senza refrigerante
  • Con funzione di riscaldamento.

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
La tua ricerca non ha dato risultati
 
Opzione

Prodotti correlati