Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo

  • Campo della pressione d'esercizio: 0.2 - 1MPa
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110 a 120, 200, 220 V CA
  • Fluttuazione tensione ammissibile: -15% a +10%
    della tensione nominale
  • Temperatura d'esercizio: 0 a 60°C
  • Entrata elettrica: grommet, connettore DIN tipo D,
    connettore DIN tipo Y