Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXJ, tavola di scorrimento pneumatica

  • Corse fino a 20 mm.
  • Montaggio anteriore e superiore.
  • Parallelismo di marcia: 0.005 mm.
  • Specifiche per camera bianca disponibili.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.15 a 0.7 MPa.