Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tipo Peltier Compatto - INR-244-831

La tua soluzione compatta, precisa e silenziosa

  • Risparmio di spazio – Le dimensioni ridotte permettono l'installazione in macchina o su banco
  • Aumento della produttività e prestazioni della macchina massimizzate – Eccezionale stabilità di temperatura ±0,01 °C a 0,03 °C
  • Ambiente di lavoro più silenzioso e con meno vibrazioni – Bassa rumorosità, max. 45 dB.

E molto di più

  • Capacità di raffreddamento: 220 W
  • Stabilità della temperatura: da ±0.01 ºC a ±0.03 °C
  • Campo di regolazione temperatura: da 10-60 °C
  • Bassa rumorosità: 45 dBA
  • Senza refrigerante
  • Con funzione di riscaldamento.
Compra online Controllore della temperatura del fluido di ricircolo, Peltier Compact Type - INR-244-831 | SMC Italia

Configura il tuo prodotto

 
Opzione