Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VFN2120N-X23/36, Elettrovalvole a 3/5 vie con piano di posa conforme NAMUR, tipo Profilo pulito

  • Tipo Profilo pulito: Corpo in resina con meno superfici concave. Possibilità di pulizia diretta della valvola (IP67)
  • Tensione: 24 V DC
  • Connessione elettrica: Verticale -X23 o Orizzontale -X36
  • Basso assorbimento: 0.5 W
  • Filet. attacco: NPT 1/4, G 1/4 disponibile.

Configura il tuo prodotto

 
Azionamento manuale
Filettatura attacco 1/3/5
Filettatura di montaggio
Valvola di controllo
Connessione elettrica
Caratteristiche valvola