Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

55-C(D)G1W, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo passante, Categoria ATEX 2 - II 2GDc

55-C(D)G1W, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo passante, Categoria ATEX 2 - II 2GDc
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Esecuzione: ATEX, doppio effetto, stelo passante
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100
  • Corse: 25mm a 1500mm
  • Montaggio: base, piedino assiale, flangia anteriore, snodo oscillante anteriore
  • Soffietto in nylon o resistente alle alte temperature
  • Ampia gamma di sensori disponibili

    Ripristina il codice di default
Anello magnetico
Montaggio
Ammortizzo
Diametro
Corsa
  []
Esecuzioni su richiesta