Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore rotante tipo a paletta - CRB2-Z

Numerose combinazioni disponibili

  • Flessibilità nella progettazione – Disponibili molte combinazioni di varianti albero, angoli di rotazione e posizioni delle connessioni
  • Facile installazione e manutenzione – Gli attacchi delle connessioni sono posizionati in parallelo ed è possibile impostare liberamente la posizione di montaggio dei sensori
  • Supporta carichi elevati – Fino a 15 Nm di coppia effettiva.

E molto di più

  • Angolo di rotazione: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Campo di regolazione angolo fino a 240°
  • Molte varianti di esecuzione albero (6 tipi)
  • Posizione degli attacchi selezionabile: attacchi laterali o attacchi assiali.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Tipo albero
Misura
Angolo rotazione
Tipo di palmola
Posizione attacco