Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema di trasmissione seriale compatto - EX260

La soluzione conveniente per il vostro sistema in Bus

  • Riduzione dei costi e dei tempi di installazione – Cablaggio con collegamento in serie mediante connettori SPEEDCON, nessuna necessità di connettori di derivazione né resistenze di terminazione esterne
  • Riduzione delle dimensioni delle attrezzature – Dimensioni compatte, cablaggio e connessioni pneumatiche disponibili sullo stesso lato
  • Scoprite i vantaggi di IO-Link con SMC – Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Restate connessi in modo sicuro - Compatibile con PROFIsafe.

E molto di più

  • Protocolli compatibili: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
  • Fino a 32 bobine, fino a 24 stazioni
  • Serie valvole applicabili: nuove SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Grado di protezione IP67.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione