Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EX500, unità SI (64 punti)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie EX500 (128 punti). Aggiorna i dettagli qui.
  • Unità SI per valvola manifold serie SV
  • Compatibile con unità GW: DeviceNet, Profibus-DP, EtherNet/IP
  • Tensione di alimentazione blocco: 24 V CC
  • Consumo corrente: 100mA max. (con tensione nominale)
  • Peso: 115g