Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ionizzatore a ugello, Controllore separato - IZT43

Veloce ed efficiente rimozione delle cariche elettrostatiche in ogni applicazione

  • Beneficiate delle sue dimensioni compatte – Ionizzatori a barra e ad ugello con controllore separato
  • Controllo dello stato e del funzionamento - Un solo controllore può gestire fino a 4 ionizzatori. Allarmi e funzioni multiple
  • Scoprite i vantaggi dell' IO-Link con SMC - Il vostro fornitore unico per tutte le esigenze di automazione
  • Facile controllo e regolazione – La separazione dei componenti facilita l'accesso al controllore.

E molto di più

  • Ionizzatore ad ugello con controllore separato
  • Compatto: Altezza 32 mm x Larghezza 16 mm
  • Il controllore IZTC41 può controllare un massimo di 4 ionizzatori
  • Monitorare e azionare gli ugelli installati in luoghi non accessibili
  • Allarmi e funzioni multiple
  • Eliminazione dell'elettricità statica senza alimentazione pneumatica.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione