Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

JAS, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Compatto, Tipo bloccabile

JAS, Regolatore di flusso con raccordo istantaneo, Compatto, Tipo bloccabile
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Modello a gomito.
  • Anello di rilascio ovale.
  • Diam. esterno tubo applicabile: Ø 3.2 mm a Ø 6 mm.
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.05 a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60 ºC.

    Ripristina il codice di default
 
Metodo di controllo
Posizione perno
Diam. est. tubo utilizzabile
Misura attacco
Tipi di tenute

Prodotti correlati