Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con cursore guidato - LEL

Attuatore elettrico con cursore guidato - LEL

  • Scelta perfetta per spazi ristretti e pezzi di grandi dimensioni – Altezza di 48 mm. Il motore non interferisce con il movimento
  • Silenziosità assoluta – 60 dB o meno. Tipo con guida su bronzine
  • Trasporto ad alta velocità – Fino a 1000 mm/s. Adatto per carichi con momenti
  • Adattabile alle vostre esigenze – Tipocon guida su bronzine o a ricircolo di sfere.

E molto di più

  • Dimensione corpo: 25 mm
  • Corse: da 100 a 1000 mm
  • Accelerazione: fino a 3000 mm/s²
  • Tipo con motore passo-passo
  • Encoder: incrementale
  • Compatibile con i controllori: LECP1 e JXC#1.

Configura il tuo prodotto

 
Tipo di guida
Corsa
Opzione motore
Anello magnetico
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo