Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro con bloccaggio - MWB

Assicura facilità di utilizzo

  • Facilità di utilizzo: ridotti tempi di installazione & manutenzione – Meccanismo di bloccaggio azionabile manualmente e unità di bloccaggio separabile dal cilindro
  • Blocca qualsiasi attuatore nell'impianto – L'unità di bloccaggio può essere ordinata separatamente
  • Elevata affidabilità – Forza di bloccaggio fino a 6080 N
  • Bloccaggi di qualità nei vostri processi – Elevata precisione di arresto.

E molto di più

  • Diametri (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Corse fino a 2500 mm
  • Diverse opzioni di montaggio
  • Costruzione separata dell'unità di bloccaggio e del cilindro
  • Unità di bloccaggio con indicazione dello stato disponibile.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione