Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

MXQ*A-Z-X2192, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi, Doppia corsa

MXQ*A-Z-X2192, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi, Doppia corsa
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Doppia corsa.
  • Più compatta: Altezza ridotta del 10%.
  • Più leggera: Peso ridotto del 35%.
  • Più flessibile: Attacchi di connessione e scanalature di montaggio sensore su due lati.
  • Migliore visibilità del sensore.

    Ripristina il codice di default
 
Diametro
Corsa A
Corsa B-A
opzione funzionale
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero