Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione MXQ-Z

Ricco di funzionalità, semplicemente il migliore

  • Promuovete la vostra applicazione con la più compatta, leggera e precisa unità di traslazione – Solo 23 mm in altezza e 130 g
  • Personalizzazione MXQ in base alle vostre necessità – 4 tipi di corpo, 4 tipi di unità di regolazione, unità di regolazione centralizzato, meccanismo con buffer e bloccaggio di fine corsa, connessione assiale e molte opzioni extra che comprendono doppia corsa e specifiche ambientali
  • Evita momenti impropri, oscillazioni e vibrazioni – Costruzione a doppio pistone & design a basso centro di gravità.

E molto di più

  • Unità di traslazione, doppio effetto
  • Elevata rigidità in un design compatto e leggero
  • Diametri (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Corse fino a 150 mm
  • 4 tipi di corpo
  • Disponibile versione compatible con la produzione di batterie.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione