Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RQ, Accessorio, Perno per snodo oscillante

RQ, Accessorio, Perno per snodo oscillante
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta.
Fare clic sull'icona di anteprima 3D in basso per visualizzare la selezione esatta.
  • Accessorio: Perno per snodo oscillante
  • Snodo sferico per stelo e Forcella femmina.
  • Diametri: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm

    Ripristina il codice di default
Tipo
Diametro applicabile