Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SYJ3000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo

  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.15 a 0.7MPa
  • Area effettiva mm 2 (Cv): 5 attacchi, montaggio con attacchi su corpo 0.9 (0.05)
    5 attacchi, montaggio su base con sottopiastra 1.8 (0.1)
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • & ambiente Fluido temp: max. 50°C