Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi per camera bianca e resistenti alle sostanze chimiche, gran purezza (Super PFA), Misura in pollici-TIL

  • Tubi applicabili Dia.est: 1/8" a 1"
  • Max. temperatura d'esercizio: 260 °C
  • Colore: traslucido