Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi, ZXP-X1

Facilitate la presa con vuoto del vostro cobot

  • Attività di montaggio minime – Unità di presa con integrazione di eiettore, valvola di alimentazione aria / rilascio, sensore di pressione e ventose
  • Tempi di impostazione ridotti – Configurazione Plug & Play per l'uso immediato in un robot collaborativo
  • Gestione flessibile – Altamente configurabile per varietà di numero, forme e materiali delle ventose.

E molto di più

  • Produttori compatibili: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. e KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Si può azionare collegando semplicemente 1 tubo di alimentazione dell'aria compressa e un cablaggio elettrico tramite connettore
  • Carico massimo: 7 kg
  • Portata di aspirazione massima: 17 l/min (ANR)
  • Livello di vuoto massimo: -84 kPa
  • Conforme con ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione