Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

NUOVI VDW

NUOVI VDW
A SMC dimostriamo ai nostri clienti di essere pronti a rilanciare la nostra popolare serie VDW. Un'elettrovalvola a 2 vie ad azionamento diretto compatta per un'ampia gamma di applicazioni, la nostra nuova serie VDW è piccola quanto un mignolo e più leggera di un telefonino e assicura un risparmio in termini di spazio, energia e manodopera. Con una nuova opzione di raccordo istantaneo capace di ridurre le ore di manodopera richieste per le connessioni, la serie VDW presenta un grado di protezione IP65, proteggendo la valvola da polvere e schizzi d'acqua da ogni direzione. Inoltre, con il modello tradizionale di taglia uno, il 10% più piccolo e più leggero, la serie VDW può essere usata in spazi ristretti, risultando così estremamente flessibile. La serie VDW utilizza meno potenza, da un minimo di 2.5 W a 3 W nel modello più grande, e di 2.5 VA e 3 VA, rispetto ai prodotti simili. Questo la rende ideale per le apparecchiature dentali, la fabbricazione di cortine d'acqua e i processi di lucidatura di lenti che usano applicazioni di aria, vuoto e acqua che non richiedono di portate elevate. È inoltre molto più silenziosa grazie al nuovo ammortizzatore elastico. È inoltre molto più silenziosa grazie al nuovo paracolpi elastico. Disponibile in un'ampia gamma di materiali per il corpo con due novità (alluminio e resina PPS), assieme alle opzioni esistenti di ottone C37 e acciaio inox, la serie VDW presenta anche due opzioni di materiale di tenuta NBR e FKM.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca