Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VQZ**5*, serie 1000/2000/3000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base

  • Fluido: aria/gas inerti
  • Campo della pressione d'esercizio: 0.1 - 0.7MPa
    (alta pressione 1.0MPa)
  • Area effettiva mm 2 (Cv):
    tenuta metallica 2.2 (0.12)16.2 (0.9); tenuta in elastomero 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta (ms) standard 1W, alta pressione 1.5W:
    tenuta metallica 25 max.; tenuta in elastomero 30 max.
  • & ambiente Temperatura fluido: -10 a 50° C