Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VR12*1F, Trasmettitore - E valvola con raccordo istantaneo

  • Max. pressione d'esercizio: 1MPa (145 psi)
  • Min. pressione d'esercizio: 0.05 MPa (7 psi)
  • Pressione di prova: 1.5 MPa (218 psi)
  • Temperatura fluidi ambiente: da -5° a 60°C (da 23° a 140°F) (senza congelamento)