Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Model Selection Software

Un aiuto per la progettazione del sistema ad azionamento pneumatico

Selezionare il componente pneumatico corretto per la propria applicazione.
Model Selection Software è collegato alla gamma di prodotti SMC per consentire la scelta migliore di cilindri, elettrovalvole, regolatori di flusso, raccordi e molti altri prodotti.

Il software indicherà:

  • Durata della corsa, massima velocità, tempo di avvio
  • Il consumo d'aria totale e la portata d'aria richiesta
  • Calcoli ammortizzo
  • Simulazione caratteristiche dinamiche
  • Calcolo della condensa
  • Selezione del deceleratore idraulico in caso di segnalazione d’impatto

Il nostro software di selezione del modello ti supporta durante la progettazione del tuo sistema ad azionamento pneumatico.

Scarica il software e progetta il tuo sistema

*Dettagli tecnici del software: Model Selection Software v.4.0.32 (122 MB)

Strumenti di progettazione

Vuoi avere maggiori informazioni sulle soluzioni SMC?

Sul nostro catalogo prodotti puoi scoprire la soluzione adatta per ogni tua applicazione.

  • Serie incluse

  • Come procedere

  • Requisiti di sistema

Serie incluse

Cilindri:

 

  • ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Cilindri base: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Compatti: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (A montaggio universale) CU, CUJ (A pistone ovale), MUMLU, MQQL, MQQT
  • Speciale: MQML

Valvole:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Tubi:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Deceleratori idraulici: RB

Regolatori di flusso: AS

Come procedere

Decomprimere il file scaricato.

Installare il software sul computer eseguendo il file "ModelSelection.exe".

Requisiti di sistema

  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 o successivi