Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di Selezione Deceleratori

Gli accessori fanno la differenza

Utilizzare il corretto deceleratore può fare la differenza nella fluidità del processo.

Se hai bisogno di assicurare un impatto morbido per garantire l'ammortizzo ad alta velocità, o per avere una soluzione che protegga il pezzo da possibili ammaccature, abbiamo il deceleratore ottimale per assorbire e ridurre l'impatto quando il carico è fermato.

Una semplice selezione, tramite una serie di illustrazioni, tipo di impatto, direzione di funzionamento, tipo di spinta e forma del carico, assicura la sicurezza di ottenere il miglior deceleratore per ogni applicazione.

  • Serie incluse

  • Termini di utilizzo

  • Requisiti di Sistema

Serie incluse

  • RJ: Deceleratore idraulico, Soft Type
  • RB: Deceleratore idraulico
  • RBL: Deceleratore idraulico, Modello Resistente ai Refrigeranti
  • RBQ: Deceleratore idraulico, corsa breve

Nota: Le esecuzioni speciali e specifiche speciali non sono incluse.

Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.

 

Termini di utilizzo

1. I risultati di dimensionamento e di calcolo ottenuti dal software possono differire da quelli ottenuti utilizzando attrezzatura reale.
2. Quando si usa qualsiasi prodotto contenuto nel software, si prega di leggere le "Istruzioni di sicurezza", le "Precauzioni", le "Precauzioni specifiche del prodotto" e le "Specifiche descritte nel manuale".
3. Il software e i prodotti contenuti in esso sono sogetti a modifiche senza preavviso.
4. SMC non garantisce la piena precisione del software in merito ai risultati di dimensionamento e di calcolo.
5. SMC non è responsabile di eventuali danni subiti con l'uso di questo software.

Requisiti di Sistema

Requisiti di sistema:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard disk: 500 MB o più di spazio libero su disco
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più

Trova il giusto deceleratore

Potresti essere interessato a

Vuoi avere maggiori informazioni sugli accessori degli attuatori SMC?

Sul nostro catalogo prodotti puoi scoprire l' ampia gamma di accessori per i tuoi cilindri.