Il packaging è nato per trasportare merci dal produttore al consumatore. Tuttavia, le funzioni di confezionamento richieste vanno ben oltre il contenimento, la protezione e la conservazione.
Le innovazioni tecnologiche hanno portato a introdurre la comunicazione, la promozione e la differenziazione tra le funzionalità essenziali.
Le risposte a queste nuove esigenze, insieme a soluzioni efficienti, personalizzate e sostenibili sono alla base della nostra proposta. SMC è un fornitore e un partner affidabile, in grado di supportare i clienti in tutte le fasi produttive.
Termoformatura, riempimento, sigillatura, confezionamento, astucciamento, trasporto, inscatolamento, pallettizzazione: sono alcune delle fasi del processo produttivo.
Abbiamo soluzioni adatte per ogni fase produttiva in grado di assicurare diversi vantaggi:
Un team di esperti nel settore del packaging è pronto a studiare la soluzione più adatta a ogni applicazione.
Nel settore del packaging ci sono tantissime tipologie di processi. Scopri la soluzione migliore per le tue esigenze.
Qualsiasi applicazione che impiega un generatore di calore necessita di un thermo-chiller che ne garantisca l'affidabilità. Il confezionamento comporta diversi processi con generatori di calore, tra questi la termoformatura è uno dei più sensibili.
I vantaggi dell'utilizzo di un termo-chiller sono diversi.
Avere un termo-chiller in fasi specifiche dei processi di produzione aiuta ad allungare considerevolmente il ciclo di vita e a migliorare la qualità del confezionamento.
Scopri le nostre soluzioni per migliorare le prestazioni e l'affidabilità.
Quando si tratta di igiene, resistenza alla corrosione e requisiti di pulizia, l'industria del packaging non scende a compromessi.
I produttori di alimenti, bevande o prodotti farmaceutici devono garantire che il loro processo di confezionamento non sia una potenziale fonte di contaminazione. Raggiungere le massime condizioni igieniche e di sicurezza è una richiesta comune.
Per processi come la manipolazione, la pulizia e il lavaggio, il riempimento, la sigillatura e la tappatura, SMC dispone di una gamma di soluzioni che:
I prodotti SMC sono conformi ai più elevati standard di sicurezza richiesti dai tuoi processi.
Scopri come possiamo contribuire a garantire il prodotto e le condizioni igieniche di processo.
L'elettricità statica è un fenomeno invisibile, con effetti però molto visibili e costosi. Nel confezionamento, uno dei più dannosi potrebbe essere il rifiuto del prodotto finale per il mancato rispetto degli standard di qualità (ad esempio la contaminazione del prodotto).
In base alle competenze acquisite in questo settore, possiamo individuare le problematiche del processo:
Tuttavia, eliminare l'elettrostaticità e garantire i processi e la qualità del prodotto è piuttosto semplice.
SMC offre una vasta gamma di ionizzatori per tutte le applicazioni di confezionamento, come imballaggio con film termoretraibile, trasporto, etichettatura, inscatolamento e astucciamento.
Con il supporto del nostro team di esperti, possiamo contribuire a garantire un perfetto equilibrio elettrostatico.
Scopri le nostre soluzioni per garantire la qualità del tuo prodotto finale.
Produttività. Questa è una delle parole chiave nel settore del packaging.
Occuparsi di sistemi che devono gestire migliaia di unità all'ora, come astucciatrici, trasportatori e robot di movimentazione, è impegnativo. Qualsiasi arresto minimo si traduce in grandi perdite economiche.
Le nostre soluzioni sono in grado di garantire alta velocità e affidabilità.
Le soluzioni standard SMC con tenuta metallica garantiscono i requisiti di produttività, riducendo al minimo i tempi di manutenzione.
Per le applicazioni su robot, i cilindri J, grazie alle caratteristiche di compattezza e leggerezza, migliorano la performance del tuo robot.
Scopri i componenti ad alta velocità per mantenere la produttività.
Le smart factory devono offrire prodotti su misura a prezzi accessibili senza che la qualità ne risenta. Le macchine sono in grado di integrare moduli intelligenti e facilmente adattabili a cambiamenti per una produzione altamente flessibile, insieme a e-Maintenance per supportare in modo intelligente l'intero ciclo di vita del prodotto.
In che modo, industria 4.0, smart factory e digitalizzazione interagiscono con l'industria del packaging? Le nuove tecnologie sono la chiave per lo sviluppo del packaging individuale e dei formati speciali richiesti dai consumatori.
SMC offre:
Più smart flexibility per soluzioni di confezionamento intelligenti e flessibili.
L'uso di robot per applicazioni di imballaggio è in aumento, soprattutto nelle applicazioni dei settori food&beverage, farmaceutico e dei dispositivi medici.
Durante il processo di produzione, i prodotti vengono raccolti, imballati e pallettizzati. In questa fase, i robot manipolano fogli di cartone, imballi di cartone o posizionano scatole su nastri trasportatori per essere poi pallettizzate.
Durante questi processi si crea una notevole quantità di polvere nell'aria che poi si deposita sulle superfici piane, causando numerosi problemi alle apparecchiature. Per evitare danni, SMC offre prodotti resistenti alle condizioni ambientali più avverse, offrendo diversi tipi di protezione affinché sia possibile operare agevolmente in ambienti polverosi (da 10 a 100 μm).
Scopri le nostre soluzioni per operare agevolmente in ambienti polverosi.
Scopri come aumentare l’efficienza energetica senza compromettere le prestazioni.