Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

10/11/21/22-C(D)G1R, luchtcilinder, directe montage, cleanroom

  • Dubbelwerkende, enkele zuigerstang, direct te monteren
  • Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50 en 63
  • Slaglengtes van 20 mm tot en met 300 mm, afhankelijk van de boringdiameters
  • Clean-serie

Configure your product

 
Clean-serie
Magneet
Boringdiameter
Slaglengte
  []
Poortschroefdraad
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal