Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Elektrische grijper - LEH

Geregelde beweging, voorzichtige beweging

  • Houd je werkstuk vast met 2 of 3 vingers – slaglengte van 4 - 80 mm. Grijpkracht tot 180 N
  • Verlies nooit de positie. Verminder de opstarttijd van de machine – batterijloze absolute encoder
  • Past op de applicatievorm en houdt het object vast – controlefunctie voor het grijpen. Behoud van grijpkracht bij noodstop of herstart.

And much more

  • 2 en 3 vingergrijpers beschikbaar
  • Bodygrootte: 10, 16, 20, 25, 32 en 40 mm
  • Snelheden: tot 100 mm/s
  • Grijpkracht: tot 210 N (LEHZ), tot 180 N (LEHF) en tot 130 N (LEHS)
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel en batterijloos absoluut
  • Compatibele controllers: LECP1, LECPA en JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Bodygrootte
Motorgrootte
Slaglengte
Motorkabelinvoer
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug