Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Luchtverzorgingsunit − AC-A

Luchtverzorgingsunit − AC-A

De nieuwe AC-A-serie biedt een combinatie van modulaire luchtverzorgingsapparatuur, inclusief een energiebesparend reduceerventiel (50 % beter dan het reduceerventiel in de bestaande AC-lijn).  De filter- en smeerpotten zijn gebaseerd op een dubbellaags ontwerp, waarbij de pot met een doorzichtige potkap wordt bedekt, zodat de binnenkant vanuit 360° zichtbaar is. De nieuwe montagebeugel die voor modulaire aansluiting wordt gebruikt, kan voorlopig met de vingers worden vastgezet, en is uitwisselbaar met de bestaande productlijn uit de AF-A-, AR-A-, AL-A- en AW-A-series.  


Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria