Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, riemaandrijving (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Jouw dagelijkse oplossing voor verplaatsen bij hoge snelheid

  • Verplaats en positioneer wat je maar wilt – riemaandrijving voor soepele bewegingen bij hogere snelheden of langere bewegingen
  • Snelle en gemakkelijke opstart en herstart – batterijloze versie met absolute encoder maakt herstarten vanaf de laatste positie mogelijk
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale acceleratie van 3.000 mm/s²
  • Toepasbaar op iedere locatie – diverse modellen, geschikt voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 2.000 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Horizontale werkbelasting: tot 19 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Grootte
Motor
Slaglengte
Motoroptie
Auto Switch Mounting Bracket
Afdichtingsbandstopper
Positioning Pin Hole          
Actuatorkabel
Lengte actuatorkabel
Controller
I/O-bekabeling voor LEC-controllers
Protocol
Optie
Montage controller
I/O-bekabeling voor JXC-controllers en connector met communicatieplug