Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

ASG, snelheidsregelventiel van roestvast staal (haaks type)

  • Bochtontwerp, waardoor de aansluitingspoort voor de slang kan draaien en optimaal kan passen op luchtcilinders.
  • Vijf bodygroottes voor cilinderboringdiameters van Ø6 mm tot Ø100 mm.
  • Volledige constructie van SUS.
  • Afdichtingsmateriaal: speciale FKM voor externe afdichtingen.
  • Optie voor regeling van het meter-out- of meter-in-type.
  • One-touch-koppeling op basis van het succesvolle KQG-ontwerp.
  • De poortschroefdraad is voorzien van afdichtmiddel (behalve M5-type), zodat de installatie sneller kan worden uitgevoerd en het risico op lekken kan worden beperkt.
  • Toepasbaar voor de volgende slangmaterialen.