Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

ASR*30/ASQ*30, luchtbesparingsventiel (PFC/QFC-ventiel), metrisch

  • Voor maximale reductie van het luchtverbruik dient dit product te worden gebruikt in combinatie met de ASQ serie
  • Kan het luchtverbruik met 25 % verlagen
  • Medium: lucht
  • Max. werkdruk: 7 kgf/cm 2 (700 kPa)
  • ASR (PFC-ventiel): stuurventiel waarmee de druk
    en de snelheid kunnen worden ingesteld
  • ASQ (QFC-ventiel): stuurlventiel waarmee de afvoer bij hoge
    snelheden en de cilindersnelheid kunnen worden afgesteld
  • Metrische schroefdraad