Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

LEFS/LEKFS

Jouw motor, onze actuator. Verplaatsen van hoge belastingen

  • Gun jezelf de beste oplossing - gebruik je favorite motorisatie
  • Verplaatsen en positioneren van hoge belastingen, voor iedere vereiste - kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positionering met herhaalnauwkeurigheid
  • Maak het makkelijker - Gebruik je kennis van je huidige oplossingen
  • Onverslaanbaar als het gaat om grote slaglengten - tot 3.000 mm.

And much more

  • Grootte: 25,32 en 40mm
  • Slaglengten: tot 1200mm
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 60/30 kg
  • Maximale snelheid: 1500mm/s
  • Acceleratie: tot 20m/s2
  • AC Servo Motor, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Series
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motortype
Schroefspindel
Slaglengte
Auto Switch Mounting Bracket
Afdichtingsbandstopper
Positioning Pin Hole