Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Sledeversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Jouw dagelijkse verplaatsingsoplossing voor hoge belastingen

  • Verplaatsen en positioneren voor iedere vereiste – kogelomloopspindelaandrijving, het beste voor hoge belastingen en positioneren met herhaalnauwkeurigheid
  • Versnel en vereenvoudig je opstart en herstart – batterijloze versie met absolute encoder maakt herstart vanaf de laatste positie mogelijk
  • Stimuleer je productiviteit – hoogpresterende controller. Maximale snelheid van 1.500 mm/s en maximale versnelling van 10.000 mm/s²
  • Op iedere locatie te plaatsen – diverse modellen voor cleanrooms of productieomgevingen met oplaadbare batterijen.

And much more

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 50 tot 1.200 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Series
Nauwkeurigheid
Grootte
Montagepositie motor
Motor Type
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Kan met een naderingsschakelaar worden gebruikt
Grease Application
Positioning Pin Hole          
Type actuatorkabel
Controller
Montage
Communicatie-insteekkoppeling, I/O-kabel