Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Elektrische sledetafel – LES/LESH/LESYH

Nauwkeurig. Snel. Veelzijdig. Iedere verplaatsing in minipakket

  • Verplaats optimaal, zoals vereist – compact (LES). Met hoge stijfheid (LESH). Buigvast, nauwkeurig en sterk (LESYH)
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Snelheid tot 800 mm/s, acceleratie 10.000 mm/s²
  • Realiseer opmerkelijke stijfheid en nauwkeurigheid – ±0,01 herhaalnauwkeurigheid positie. Tot 20 kg verticale verplaatsing
  • Assembleer op basis van je behoeften – stappen, servo of motorloos. In-line of parallelle motor.

And much more

  • Bodygrootte: 8, 16 en 25
  • Stappen- of servomotor
  • Batterijloos absoluut of incrementele encoder
  • Slaglengte: tot 150 mm
  • Horizontale werkbelasting: tot 12 kg
  • Snelheid: tot 800 mm/s
  • Horizontale/verticale acceleratie: tot 10.000/5.000 mm/s²
  • Herhaalnauwkeurigheid: ±0.01 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Montagepositie motor               
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Bodyoptie
Montage
Type actuatorkabel
Controller
Montage
Communicatie-insteekkoppeling, I/O-kabel