Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

C(D)RA1-Z*30-100, draaicilinder, tandheugel, standaard

Bij SMC blijven we focussen op het optimaliseren van de prestaties en de functionaliteit van onze producten. Dat blijkt opnieuw uit onze upgrade van onze draaicilinder van het tandheugeltype. Met de draaicilinders uit de CRA1-Z-serie kan het bufferventiel gemakkelijker worden aangepast. Bovendien zijn ze lichter en bieden ze meer flexibiliteit met betrekking tot de montage van de naderingsschakelaar. Het bufferventiel is ingekeept, is voorzien van een veerring die uitval voorkomt en kan met een inbussleutel worden ingesteld. De CRA1-Z is ook uitwisselbaar met het huidige CRA1-model, omdat de asdiameter, de buiten- en de montageafmetingen gelijk zijn. Doordat de poort, het bufferventiel en de naderingsschakelaar op hetzelfde vlak zijn gepositioneerd, zijn de cilinders uit de CRA1-Z-serie gemakkelijk te manipuleren. Ook de ronde naderingsschakelaars kunnen aan de voorkant op twee vlakken worden gemonteerd en op elk moment op gelijk welke plaats op de montagesleuf worden gepositioneerd. De modellen van de CRA1-Z-serie zijn ideaal om aan de eisen van talrijke toepassingen (bv. robotica en materiaalverplaatsing) te voldoen en zijn standaard verkrijgbaar met acht verschillende astypevarianten en vier draaihoeken.