Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

C(D)S1W, luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang (smering)

  • Luchtcilinder, dubbelwerkend, dubbele zuigerstang
  • Boringdiameters (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montage: basis, voet, flens, zwenkscharnier
  • Zuigerstangbalgen en buffers beschikbaar
  • Geschikt voor naderingsschakelaars voor boringen van 125 mm~200 mm.

Configure your product

 
Magneet
Montage
Slangmateriaal
Type
Boringdiameter
Schroefdraadtype
Stroke
  []
Suffix voor cilinder
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal