Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Luchtcilinder - CS2

Ga voor groot

  • Maak uw machine robuuster –  tot 700N toegestane laterale belasting
  • Verminder uw installatiekosten - licht ontwerp dankzij aluminium gietvormige afdekkingen
  • Verminder uw leidingwerk - buffer en leidingpoort zijn op dezelfde zijde geplaatst.

And much more

  • Boringen (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Slaglengten tot 1.600 mm
  • Gecombineerde structuur van luchtbuffer en bumperbuffer
  • Axiaal gecentreerde leidingversie leverbaar
  • Bufferafdichtingen zijn vervangbaar.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Magneet
Montage
Boringdiameter
Poortschroefdraad
Slaglengte
  []
Zuigerstangbalg
Naderingsschakelaar
Aansluitdraad of voorbedrade connector
Aantal
Maatwerk