Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

CLK2G/P, klemcilinder met vergrendeling en met naderingsschakelaar bestand tegen magnetische velden (stangmontage)

  • Er kunnen naderingsschakelaars worden gemonteerd die tegen magneetvelden bestand zijn (montage op de zuigerstang).
  • Met luchtbuffer (kopeind).
  • ø40 tot ø63 aan de serie toegevoegd.
  • 2 series, 4 groottes en 3 scharnierbreedtes werden gestandaardiseerd.
  • Breed toepasbaar op verschillende uitrustingstypes.
  • Totale lengte met 2 mm ingekort.
  • Met een dekselconfiguratie die doordringende ventielen elimineert.

Configure your product

 
Ingebouwde magneet
Scharnierbreedte
Boringdiameter
Poorttype
Cilinderslaglengte
Eindbeugel
Optie
Vergrendelingsrichting
Poort/bypassfitwerkpositie
Positie zuigerstang montage schakelaar
Naderingsschakelaar
Aantal naderingsschakelaars