Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Elektrische draaicilinder - LER

Draait eindeloos totdat deze zijn positie heeft gevonden

  • Nauwkeurige eindeloze rotatie – herhaalnauwkeurigheid positionering ± 0,03º . 360º rotatie
  • Verlies nooit de positie. Verminder de opstarttijd van de machine – batterijloze absolute encoder
  • Stop 'm als het nodig is – 90º en 180º met externe stoppers
  • Hoge snelheden en acceleratie – tot 420º/s. Tot 3.000º/s².

And much more

  • Bodygrootte: 10, 30 en 50 mm
  • Rotatiehoek: 320º (batterijloze versie) en 360º (standaard versie)
  • Acceleratie: tot 3000 º /s²
  • Hoeksnelheid: tot 420 º/s
  • Stappenmotorversie
  • Encoder: incrementeel en batterijloos absoluut
  • Compatibele controllers: LECP1, LECPA en JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Nauwkeurigheid tafel
Max. Rotating Torque
Draaihoek
Motorkabelinvoer
Type actuatorkabel
Controller
Montage
Communicatie-insteekkoppeling, I/O-kabel