Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Snelheidsregelventielen, lage snelheid, One-touch-koppeling, met push-lock en indicator, haaks/universeel - AS*FSM/FSC

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 10 mm and Ø 1/8" to Ø 3/8"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

 
Bodygrootte
Regeltype
Control Range
Indicator Direction
Schroefdraadtype
Poortgrootte
Width Across Flats
Toepasbare buitendiameter slang
Seal Method
Maatwerk