Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximum stroke 2000 mm.
  • Auto switch capable.

Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Gerelateerde producten