Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-A53/A54/A56/A64/A67, Reed-schakelaar, trekstangmontage, doorvoertule

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC.
  • Spanning: 100, 200 V AC/24 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB en MDBB.