Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-M9NWV/M9PWV/M9BWV-588, Solid State-schakelaar met aanduiding in twee kleuren, directe montage, doorvoertule, haaks, ATEX-categorie 3

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 5/12/24 V DC (4,5 tot 28 V DC).
  • Laadstroom: 5 tot 40 mA.

Configure your product

 
Model
Lengte aansluitdraad