Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

EVM400, 400-serie, 3-poort mechanisch ventiel, Europees

  • Medium: lucht
  • Werkdruk: -100 kPa tot 1,0 MPa
  • Effectief oppervlak (Cv): 7 mm 2 (0,38)
  • Omgevings- en mediumtemperatuur: -5 °C tot 60 °C (geen bevriezing)
  • Poortgrootte (nominale grootte): 1/8 (6A)
  • Europese schroefdraad-G(PF)